Gama de Produtos
Delta MCIS BU Apresenta a Nova Geração de UPS Modulares – Modulon DPH

Operações de TI são um aspecto esssencial de muitas operações de negócios. Um dos principais objetivos em datacenters é a continuidade das operações. Os datacenters mais exigentes necessitam da mais alta disponibilidade, para manter as cargas críticas e a continuidade dos negócios. Como o volume de informações cresce diariamente simultaneamente ocorre o aumento do consumo de energia, aumentando os custos, sendo assim datacenters continuarão a ser grandes consumidores de energia limpa e ininterrupta. Manter a alta eficiência é um ponto crítico no dimensionamento, e a série Modulon DPH é um UPS modular ideal para essas aplicações que demandam alta eficiência com baixo investimento inicial.
Descrição das principais características:
Excelente Disponibilidade
O Modulon DPH é projetado com alta tolerância a falhas, devido à própria redundância do sistema, garantindo operação continuada. A lógica de controle completo permite que o sistema auto-sincronize em caso de falha do módulo principal e automaticamente faça uma cópia de segurança para operação contínua assegurada. Outras vantagens, tais como funcionalidade hot-swappable dos componentes críticos e módulos podem melhorar a operacionalidade do sistema UPS reduzindo MTTR perto de zero e garantindo a máxima disponibilidade.
Alta Escalabilidade
Montado em rack os módulos de potência, permitem a expansão do UPS de 25kW a 200kW de acordo com a sua aplicação. O Modulon DPH suporta redundância N+X em um único gabinete sem necessitar de um UPS extra, economizando enormes custos. A expansão é alcançada colocando em paralelo até 4 unidades do Modulon DPH, sem hardware adicional.
Excelente Desempenho e Eficiência de Energia
Com tecnologia on-line dupla conversão, o Modulon DPH oferece proteção de energia fundamental para o datacenter e desempenho de energia líder na indústria. A alta eficiência AC do Modulon DPH é de 95% com carga a partir de 30% e 96% com carga a partir de 50%, o que resulta em economias no consumo. O fator de potência é unitário (kVA = kW) e fornece a máxima potência de saída. Comparado com os sistemas UPS com saída de FP = 0,8 e FP = 0,9, o DPH fornece respectivamente 25% e 11% mais potência.
Fácil Manutenção
A função hot-swappable dos módulos de potência do DPH, permitem a troca desses com o UPS em funcionamento sem a necessidade de paradas, ou transferência da carga para o bypass, reduzindo em 50% o tempo de reparo. A modularidade “Plug and play” também elimina o risco de ocorrências de falhas, identificando automaticamente a troca do módulo. A confiabilidade da manutenção, serviço e a disponibilidade do sistema estão garantidos.
O Modulon DPH é ideal para datacenters e pode fornecer economias imensas. Sua máxima disponibilidade, flexibilidade escalável e excelente desempenho de energia, tornam o Delta MCIS confiável e o melhor provedor de backup de energia, suportando o crescimento de negócios competitivos.
■ O Modulon DPH foi concebido seguindo uma moderna estética de TI em conjunção com as soluções para centros de dados Delta InfraSuite.
Introdução Série DPH, por favor clique aqui.
Delta MCIS lança o Ultron Série EH UPS
Delta Electronics recebeu o prêmio Top de cidadania corporativa 2012 da Revista da Commonwealth.
O novo site reestruturado da Delta
Delta vai lançar novo UPS Modular da Série DPH para Operações de Missão Crítica em data centers
UPS Delta em Aplicações Industriais